スタジオショット

ブラケット マウンチングブラケット - CW-10

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

インターフェイス形式
CW-10カプラ
CW-10カプラ
質量
174.2 lb
79 kg
全幅
14.6 in
370 mm

概要

Hシリーズブレーカと使用するマウンチングブラケット。

製品仕様 マウンチングブラケット - CW-10

インターフェイス形式 CW-10カプラ CW-10カプラ
質量 174.2 lb 79 kg
全幅 14.6 in 370 mm
全長 19.5 in 495 mm
全高 12.9 in 327 mm

マウンチングブラケット - CW-10 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  マウンチングブラケット - CW-10

その他のキャンペーンを見る