概要
マウンチングブラケットは、さまざまな機械タイプに適合するアタッチメントに対応します。
重要な仕様
| インターフェイス形式 | ピンオン(ピングラバ) ピンオン(ピングラバ) |
| 質量 | 138.5 lb 62.8 kg |
| 全幅 | 15.7 in 400 mm |
| 全長 | 20.9 in 530 mm |
| 全高 | 9.3 in 237 mm |
| ピンの直径 | 45 mm/45 mm(1.8 in/1.8 in) 45 mm/45 mm(1.8 in/1.8 in) |
| マウンチングブラケットサイズ | 特大 特大 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true