概要
CAT®オーガは、建設、農業、整地作業でのくい穴掘り用途(足場、フェンス、標識、樹木、灌木など)に使用されます。
重要な仕様
5 件中 1-6 件を表示
| ドライブシャフトトルク(最大圧力時) | 5034.6 lb/ft 6826 N·m |
| ドライブ方法 | ジロータモータ - 2段遊星式ドライブ ジロータモータ - 2段遊星式ドライブ |
| マウンチングブラケット設計 | スキッドステアローダカプラ スキッドステアローダカプラ |
| 必要な油圧システム | ハイフローXPS ハイフローXPS |
| 最適油圧流量 | 95~130 L/min(25~34 gpm) 95~130 L/min(25~34 gpm) |
| 最適油圧 | 207~290 bar(3,002~4,206 psi) 207~290 bar(3,002~4,206 psi) |
| 全幅 - ブラケット装着時 | 45.4 in 1152 mm |
| 全長 - ブラケット装着時 | 23.5 in 598 mm |
| 全高 | 38.5 in 978 mm |
| ハウジング直径 | 9.9 in 252 mm |
| 旋回範囲 | 102° 102° |
| スイング範囲(前後) | 120° 120° |
| スイング範囲(左右) | 102° 102° |
| 質量 | 401.2 lb 182 kg |
| モータ容量 | 3 in³ 44 cm³ |
| ビット回転数(最大流量時) | 81 rpm 81 rpm |
| 六角軸アウトプットシャフトのサイズ | 2 in 51 mm |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
現場で活躍するCAT®オーガ、908Mコンパクトホイールローダ
現場で活躍するCAT®オーガ、277Dマルチテレーンローダ