A26B

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細

概要

プラネタリ・ドライブ・ユニット - ドライブ・グループ、マウンチング・グループ、ライン・グループが含まれます。 ピン・グラバ・カプラと互換性があります。

ドライブ・シャフト・トルク(最大圧力時) 5040.0 lb/ft 6830.0 N·m Less
ドライブ方法 ギヤ・モータ - 2段プラネタリ減速 ギヤ・モータ - 2段プラネタリ減速 Less
マウンチング・ブラケット設計 バックホー・ローダ バックホー・ローダ Less
ハウジング直径 11.0 in 280.0 mm Less
山積容量 443.0 lb 201.0 kg Less
有効排気量 2.67 in³ 44.0 cm³ Less