BH130,スマート
新品

バックホー BH130,スマート

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

最大掘削深さ
117 in
2972 mm
運転質量
2325.9 lb
1055 kg
全長
91.9 in
2334 mm

機能一覧

10 件中 1-6 件を表示

スマートアタッチメント

スマートアタッチメント

BH130スマートバックホーはキャブ内でインジケータライトをオンにするだけではありません。ただし,この動作も行います。最初の一歩はアタッチメント認識です。D3または次世代(05A)ホスト機械は,BH130が機械に取り付けられていることを認識します。これにより専用車両ディスプレイを作動させて,BH130のオプションを選択できるようにします。BH130はスマートアタッチメントなので,パターン変更が可能です。つまり,既存の機械ジョイスティックは,アタッチメントの機能を果たすために別の用途に使用されます。
用途

用途

建設,産業,整地用途での,足場,地下室,排水用溝などの掘削,水道・ガス管等敷設用の溝切削,埋め戻し,斜面や堤防のメンテナンスといったバックホーを使用する一般的な作業に適しています。
統合された制御

統合された制御

オペレータは安全なキャブ内で,ドアを取り外す必要や追加のハードウェアなしにBH130を使用できます。
3トン油圧ショベルアタッチメントに対応

3トン油圧ショベルアタッチメントに対応

CAT® 3トン(35-35 mmピン直径)油圧ショベルアタッチメントはBH130とともに簡単に使用できます。
モード選択/切換え

モード選択/切換え

BH130スマートバックホーを取り付けたホスト車両では,機械制御モードとアタッチメント制御モードの2つのモードが使用されます。
補助油圧システム

補助油圧システム

ミニ油圧ショベルのスティックの先に取り付けたブレーカ,オーガ,ディッチクリーニングバケット,サム,振動プレートコンパクタに補助流量を供給するための,補助油圧ラインもご用意しています。

製品仕様 BH130,スマート

最大掘削深さ 117 in 2972 mm
運転質量 2325.9 lb 1055 kg
全長 91.9 in 2334 mm
スタビライザ展開 - 運転位置 71.4 in 1813 mm
掘削深さ(610 mm(2 ft)) 124.3 in 3156 mm
掘削深さ(4,220 mm(8 ft)) 106.5 in 2705 mm
ストレートウォール掘削深さ 79.5 in 2020 mm
全運転高さ 146.6 in 3723 mm
積込み高さ 97.2 in 2470 mm
積込みリーチ 73.6 in 1869 mm
地上でのスイングピボットからのリーチ 158.6 in 4029 mm
旋回アーク 180° 180°
バケットの回転角度 183° 183°
バケット掘削力 7012.9 lb 3181 kg
スティックの掘削力 3538.4 lb 1605 kg
ブームピボットの高さ 17.6 in 448 mm
最低地上高 3.9 in 99 mm
輸送時の高さ 100.9 in 2562 mm
全幅(輸送時) 80.4 in 2041 mm
必要な油圧システム 標準フロー(14ピン電気油圧式) 標準フロー(14ピン電気油圧式)
最適油圧流量 50~86 L/min(13~23 gpm) 50~86 L/min(13~23 gpm)
最適油圧 180~230 bar(2,600~3,340 psi) 180~230 bar(2,600~3,340 psi)
総サイドシフト幅 33 in 838 mm
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  BH130,スマート

その他のキャンペーンを見る