スタジオショット

ベールグラブ 2,133 mm(84 in)

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

全幅
55.2 in
1401 mm
全高
34.4 in
873 mm
最大開口幅
84 in
2133 mm

概要

CAT®ベールグラブは、俵型と角型のベール資材を安全につかみ、運搬し、配置するために使用します。

製品仕様 2,133 mm(84 in)

全幅 55.2 in 1401 mm
全高 34.4 in 873 mm
最大開口幅 84 in 2133 mm
容量 2405.2 lb 1091 kg
全深さ 64.2 in 1631 mm
質量 579.8 lb 263 kg
作動圧 3045.8 psi 21000 kPa
内幅(アーム閉状態) 36.1 in 918 mm
必要な油圧システム 標準フロー 標準フロー

2,133 mm(84 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

マーケティングの同意

次について現在提供中のキャンペーンを確認  2,133 mm(84 in)

その他のキャンペーンを見る