概要
Cat®ベールスピアは、俵型と角型の干し草ベールと農業用途のその他のベール状マテリアルに最適です。
重要な仕様
4 件中 1-6 件を表示
| 全幅 | 51 in 1285 mm |
| 全高 | 22 in 570 mm |
| 容量 | 2000 lb 909 kg |
| 使用可能なタイン長さ | 45 in 1142 mm |
| 全深さ | 57 in 1443 mm |
| 質量 | 159 lb 72 kg |
| タイン間隔 | 31 in 800 mm |
| スタビライザタイン長さ | 11 in 281 mm |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
作動中のCat®ベールスピア
Cat 304.5E2で使用中のCat®ベールスピア
作動中のCat®ベールスピア
Cat®ベールハンドリングソリューションの概要
すべての作業に最適なCat®アタッチメント - Cat®ワークツールアタッチメント