890 mm(35 in)

890 mm(35 in) ベールスピア

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

全幅
55.4 in
1407 mm
全高
51.8 in
1315 mm
容量
3007.1 yd³
1364 m³

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

用途

用途

農業用途での俵型と角型のベール状マテリアルの積込みと運搬用に設計されています。家畜の飼料、寝床用に、小麦、干し草、その他のマテリアルのベールを輸送できます。
2つの長さオプション

2つの長さオプション

特定のマテリアルハンドリング要件とオペレータの好みに合わせて、990 mm(39 in)と1,245 mm(49 in)の2つのタイン長さを、シングルタインとデュアルタインでご用意しています。
ヘビーデューティハイバック構造

ヘビーデューティハイバック構造

デュアルタインベールスピアモデルには、耐久性の高いヘビーデューティバックレストを装備しており、優れた視界を確保すると共に、キャブへ楽に乗降できます。
円錐型テーパタイン

円錐型テーパタイン

円錐型テーパタインはベール状マテリアルへのタインのまとわりを最低限に抑えます。設計により、マテリアルの積込みと運搬の際に優れた生産性を発揮します。鍛造タインには熱処理を施し、高張力鋼製で、優れた強度と耐久性を達成します。

製品仕様 890 mm(35 in)

全幅 55.4 in 1407 mm
全高 51.8 in 1315 mm
容量 3007.1 yd³ 1364 m³
使用可能なタイン長さ 35 in 890 mm
全深さ 43.3 in 1100 mm
質量 260.1 lb 118 kg
タイン間隔 28.3 in 720 mm

890 mm(35 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

作動中のCat®ベールスピア

Cat 304.5E2で使用中のCat®ベールスピア

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
作動中のCat®ベールスピア
Cat 304.5E2で使用中のCat®ベールスピア

作動中のCat®ベールスピア

Cat®ベールハンドリングソリューションの概要

すべての作業に最適なCAT®アタッチメント - CAT® Work Toolアタッチメント

作動中のCat®ベールスピア
Cat®ベールハンドリングソリューションの概要
すべての作業に最適なCAT®アタッチメント - CAT® Work Toolアタッチメント

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  890 mm(35 in)

その他のキャンペーンを見る