概要
土、砂利の荒整地や仕上げ整地、ライトデューティの押土作業用に設計されています。
重要な仕様
12 件中 1-6 件を表示
| ブレード幅 | 104.2 in 2646 mm |
| 幅 - 角度最大時 | 90.7 in 2304 mm |
| 最大ブレードアングル - 中心から右/左 | 30 ° 30 ° |
| 傾斜角範囲 | ±10° ±10° |
| ブレード高さ | 28.2 in 716 mm |
| 全高 | 34.6 in 878 mm |
| 長さ | 40.6 in 1030 mm |
| 質量 | 1205.9 lb 547 kg |
| カッティングエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
| 必要な油圧システム | 標準フロー(14ピン電気油圧式) 標準フロー(14ピン電気油圧式) |
| 最適油圧流量 | 42 ~ 86 L/min(11 ~ 23 gpm) 42 ~ 86 L/min(11 ~ 23 gpm) |
| 最適油圧 | 145~235 bar(2,100~3,400 psi) 145~235 bar(2,100~3,400 psi) |
| インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true