2,007 mm(79 in)
新品

2,007 mm(79 in) ドーザブレード

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

ブレード幅
79 in
2007 mm
幅 - 角度最大時
68.9 in
1750 mm
最大ブレードアングル - 中心から右/左
30
30

機能一覧

9 件中 1-6 件を表示

フル調整型ジョイスティックコントロール

フル調整型ジョイスティックコントロール

フル調整型ジョイスティックコントロールでは、右側のジョイスティックでアタッチメントを操作します。オペレータが直感的に操作できるように主要な機能がジョイスティックに組み込まれています。
可変パワーアングルチルト

可変パワーアングルチルト

チルトと角度調整が同時に行える、可変パワーアングルチルト(VPAT、Variable Power Angle Tilt)設計により、高いコントロール性と操縦性を実現します。
台形ブレード

台形ブレード

台形ブレードはブルドーザのブレードをモデルに作られているため、ブレードが完全に傾いたときに、垂直面に対してカッティングを面一にできます。
交換可能なボルトオンカッティングエッジ

交換可能なボルトオンカッティングエッジ

3つの交換可能なボルトオンカッティングエッジにより、ブレードを長期にわたって使用することができます。カッティングエッジの磨耗インジケータバーには、カッティングエッジの残りの寿命が視覚的に表示されます。カッティングエッジのセンタセクションは、裏返すことで寿命を2倍に延ばすことができます。
取替え式シム

取替え式シム

取替え式シムにより、トラニオンインターフェースの摩耗に合わせて調整を行うことができます。
流出ガード

流出ガード

流出ガードにより、ブレードの稼働全体を通じて、ブレードの頂部からマテリアルが流出しません。

製品仕様 2,007 mm(79 in)

ブレード幅 79 in 2007 mm
幅 - 角度最大時 68.9 in 1750 mm
最大ブレードアングル - 中心から右/左 30 30
傾斜角範囲 ±10° ±10°
ブレード高さ 28.1 in 714 mm
全高 30.6 in 777 mm
長さ 40.5 in 1028 mm
質量 1104.5 lb 501 kg
カッティングエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
必要な油圧システム 標準フロー(14ピン電気油圧式) 標準フロー(14ピン電気油圧式)
最適油圧流量 42 ~ 86 L/min(11 ~ 23 gpm) 42 ~ 86 L/min(11 ~ 23 gpm)
最適油圧 145~235 bar(2,100~3,400 psi) 145~235 bar(2,100~3,400 psi)
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

2,007 mm(79 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  2,007 mm(79 in)

その他のキャンペーンを見る