2,337 mm(92 in)
新品

ドーザブレード 2,337 mm(92 in)

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

ブレード幅
92 in
2337 mm
幅 - 角度最大時
80.7 in
2049 mm
最大ブレードアングル - 中心から右/左
30 °
30 °

概要

土、砂利の荒整地や仕上げ整地、ライトデューティの押土作業用に設計されています。

製品仕様 2,337 mm(92 in)

ブレード幅 92 in 2337 mm
幅 - 角度最大時 80.7 in 2049 mm
最大ブレードアングル - 中心から右/左 30 ° 30 °
傾斜角範囲 ±10° ±10°
ブレード高さ 28.2 in 716 mm
全高 30.7 in 779 mm
長さ 40.5 in 1028 mm
質量 1124.4 lb 510 kg
カッティングエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
必要な油圧システム 標準フロー(14ピン電気油圧式) 標準フロー(14ピン電気油圧式)
最適油圧流量 42 ~ 86 L/min(11 ~ 23 gpm) 42 ~ 86 L/min(11 ~ 23 gpm)
最適油圧 145~235 bar(2,100~3,400 psi) 145~235 bar(2,100~3,400 psi)
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

2,337 mm(92 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  2,337 mm(92 in)

その他のキャンペーンを見る