2,007 mm(79 in)

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

土、砂利の荒整地や仕上げ整地、ライトデューティの押土作業用に設計されています。

全幅 79.0 in 2.007 mm Less
幅 - 角度最大時 69.0 in 1.75 mm Less
チルト機能 10.0 度 10.0 度 Less
ワーク・ツール高さ 29.0 in 737.0 mm Less
最大ブレード各(中心位置の右/左) 30.0 度 30.0 度 Less
カッティング・エッジ厚さ 0.63 in 16.0 mm Less
チルト機能 ±10度 ±10度 Less
ブレード高さ 24.0 in 619.0 mm Less
最大ブレードアングル - 中心から右/左 ±30度 ±30度 Less
要求油圧流量 49~125 L/min(13~33 gpm) 49~125 L/min(13~33 gpm) Less
質量 1.082 lb 491.0 kg Less
長さ 40.0 in 1.028 mm Less
必要な油圧システム 標準フロー 標準フロー Less
最適油圧 206~310 bar(3,000~4,500 psi) 206~310 bar(3,000~4,500 psi) Less

用途

土、砂利での荒整地や仕上げ整地、ライト・デューティの押土作業用に設計されています。

6ウェイ調整機能

ドーザ・ブレードには6ウェイ調整機能が備わっており、アングル・ブレードよりも建設や整地用途での仕上げ整地作業に適しています。

VPAT設計

チルトと角度調整が同時に行える、ブルドーザの可変パワー・アングル・チルト(VPAT)設計により、高いコントロール性と操縦性を実現します。

容易なオペレーティング

Cat®ブレードの操作は、Catジョイスティック・コントロールで簡単に行えます。

交換可能なカッティングエッジ

3分割、交換可能、ボルトオン式で、硬化処理が施されたカッティング・エッジにより、長い寿命と高い性能が得られます。