全幅 | 104 in 2637 mm |
清掃幅 | 83 in 2119 mm |
ブラシ直径 | 32 in 815 mm |
必要な油圧システム | 標準フロー 標準フロー |
高さ | 36 in 918 mm |
長さ | 69 in 1741 mm |
質量 | 955 lb 433 kg |
最適な油圧流量 | 42 ~ 86 L/min(11 ~ 23 gpm) 42 ~ 86 L/min(11 ~ 23 gpm) |
最適油圧 | 145~235 bar(2,100~3,400 psi) 145~235 bar(2,100~3,400 psi) |
モータ容量 | 25 in³ 405 cm³/rev |
ブラシ回転数(最大流量時) | 199 rpm 199 rpm |
清掃幅 - アングル時(± 30度) | 73 in 1849 mm |
全幅 - アングル時(± 30度) | 99 in 2508 mm |
ドライブ方法 | ダイレクトドライブ ダイレクトドライブ |
インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
オプションのフード伸長 | 40 lb 18 kg |