全幅 | 83.3 in 2115 mm |
清掃幅 | 73.4 in 1865 mm |
ブラシ直径 | 26 in 660 mm |
必要な油圧システム | 標準フロー 標準フロー |
高さ | 31.2 in 793 mm |
長さ | 58.7 in 1490 mm |
質量 | 1036.2 lb 470 kg |
要求油圧流量 | 30~83 L/min(8~22 gpm) 30~83 L/min(8~22 gpm) |
最適油圧 | 145~227 bar(2,100~3,300 psi) 145~227 bar(2,100~3,300 psi) |
モータ容量 | 24 in³/rev 393 cm³/rev |
ブラシ回転数(最大流量時) | 190 rpm 190 rpm |
ガターブラシ質量 | 88.2 lb 40 kg |
ドライブ方法 | ダイレクトドライブ ダイレクトドライブ |