全幅 | 74.0 in 1880.0 mm |
切削幅 | 72.0 in 1829.0 mm |
最大切削直径 | 3.0 in 76.0 mm |
必要な油圧システム | 標準フロー 標準フロー |
全長 | 85.0 in 2159.0 mm |
全高 | 20.0 in 518.0 mm |
質量 | 1100.0 lb 499.0 kg |
要求油圧流量 | 57~80 L/min(15~21 gpm) 57~80 L/min(15~21 gpm) |
最適油圧 | 150~230 bar(2,176~3,340 psi) 150~230 bar(2,176~3,340 psi) |
チップ速度(流量により異なる) | 11,210~15,730 fpm 11,210~15,730 fpm |
モータ容量 | 8.5 in³/rev 140.0 cm³/rev |
Features
Cat®ブラシカッターは、中央分離帯の樹木の伐採、公共設備敷設用地整備、住宅、公園、レクリエーション用地の最初の整地に使用されます。
高強度のブレードにより、高速掘削性能、耐久性を発揮し、伸びすぎた樹木のマルチングをします。ブレードキャリアは完全にバランスが取れているので、不要な振動を防ぐことができます。テーパブレードキャリアにより、カッターは切り株や岩を乗り越えることができます。
長寿命のモータにより、長期間、高速ブレード性能を発揮できます。機械加工、熱処理されたギヤはギヤボックス内に密閉されているので、優れた信頼性と高い耐久性でモータからブレードキャリアへトルクを伝達します。
モータ保護ガードにより、モータおよびギヤボックスに異物が混入するのを防ぐことができます。ボルトを一式取り外すと、ヒンジ付きガードを取り外すことができ、モータやギヤボックスに容易にアクセスすることができます。
亜鉛めっきコイルチェーン(7.9 mm[5/16インチ]保証)は、前方および後方部分の異物ガードとして機能し、異物やマテリアルの飛散を防ぎます。
ヘビーデューティスキッドにより、起伏の多い地面でもブラシカッターを簡単に動かすことができ、またワークツールと機械の安定性を維持することができます。