幅 | 95.0 in 2406.0 mm |
高さ | 38.0 in 973.0 mm |
質量 | 1475.0 lb 669.0 kg |
長さ | 34.0 in 875.0 mm |
容量 | 1.5 yd³ 1.1 m³ |
ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20.0 mm |
カッティングエッジ厚さ | 0.7 in 19.0 mm |
ジョー開口幅 | 36.0 in 902.0 mm |
クラム角度 | 86° 86° |
インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
Features
建設、造園、産業、解体といった用途での掘削、押土、挟み込み、後方敷き均し、法面整形、整地に最適です。
優れた保持力により、木、掘り起こした切り株、折れ枝、リサイクル用廃材、パイプなどの大型で特殊な形状をした物体をつかむことができ、機械の汎用性を高めています。
ボルトオンカッティングエッジ、ボルトオンツース付きのベースバケットも提供。