幅 | 36.0 in 914.0 mm |
容量 | 10.3 ft³ 292.0 l |
質量 | 363.8 lb 165.0 kg |
ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20.0 mm |
チップ半径 | 36.0 in 909.0 mm |
インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
Features
柔らかい土や粘土層での一般的なライトデューティの掘削作業用に設計されています。
バケットの形状が改良され、マテリアルが流れやすくなっています。バケットの横壁はテーパ状になっており、粘性の高いマテリアルの排出が容易に行えます。
Cat®バケットは、優れた生産性、信頼性、長い寿命が得られるように設計されています。