標準デューティ・バケット

914 mm (36 in)

12.0 in
305.0 mm
山積容量
212.0 lb
96.0 kg

製品仕様 914 mm (36 in)

914 mm (36 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  914 mm (36 in)

その他のキャンペーンを見る