概要
溝の清掃,スロープ形成,法面整形,その他の仕上げ作業に適しています。
重要な仕様
9 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 47.2 in 1200 mm |
| 容量 | 12.7 ft³ 360 l |
| 質量 | 1036.2 lb 470 kg |
| ベースエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
| チップ半径 | 43.3 in 1099 mm |
| 必要な油圧システム | 第1補助 第1補助 |
| インターフェイス形式 | ピンオン(ピングラバ) ピンオン(ピングラバ) |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true