幅 | 74 in 1880 mm |
質量 | 843.7 lb 382.7 kg |
高さ | 36.2 in 919 mm |
長さ | 38.3 in 972 mm |
容量 | 1.2 yd³ 0.9 m³ |
ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20 mm |
インターフェイス形式 | ISOカプラ ISOカプラ |
重要な仕様
幅 | 74 in 1880 mm |
質量 | 843.7 lb 382.7 kg |
高さ | 36.2 in 919 mm |
長さ | 38.3 in 972 mm |
容量 | 1.2 yd³ 0.9 m³ |
ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20 mm |
インターフェイス形式 | ISOカプラ ISOカプラ |