幅 | 74.4 in 1890 mm |
質量 | 870.4 lb 394.79 kg |
高さ | 36.8 in 935 mm |
長さ | 35.6 in 903 mm |
容量 | 1.2 yd³ 0.9 m³ |
ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20 mm |
カッティングエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
インターフェイス形式 | ISOカプラ ISOカプラ |
重要な仕様
幅 | 74.4 in 1890 mm |
質量 | 870.4 lb 394.79 kg |
高さ | 36.8 in 935 mm |
長さ | 35.6 in 903 mm |
容量 | 1.2 yd³ 0.9 m³ |
ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20 mm |
カッティングエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
インターフェイス形式 | ISOカプラ ISOカプラ |