スタジオショット

ゼネラルパーパスバケット 1.1 m3(1.4 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

81.9 in
2080 mm
質量
980 lb
444.5 kg
高さ
37.5 in
953 mm

概要

多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、積込み、運搬、敷きならし、法面整形、排出作業に使用できます。

製品仕様 1.1 m3(1.4 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

81.9 in 2080 mm
質量 980 lb 444.5 kg
高さ 37.5 in 953 mm
長さ 37.8 in 960 mm
容量 1.4 yd³ 1.1 m³
ベースエッジ厚さ 0.8 in 20 mm
カッティングエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
インターフェイス形式 ISOカプラ ISOカプラ

1.1 m3(1.4 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1.1 m3(1.4 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

その他のキャンペーンを見る