概要
多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において,積込み,運搬,敷きならし,法面整形,排出作業に使用できます。
重要な仕様
4 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 78.4 in 1991 mm |
| 質量 | 1071.4 lb 486 kg |
| 高さ | 36.6 in 930 mm |
| 長さ | 37.1 in 942 mm |
| 容量 | 1.3 yd³ 1 m³ |
| ベースエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
| インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true