スタジオショット

ゼネラルパーパスバケット 0.9 m3(1.2 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

74 in
1880 mm
質量
815.7 lb
370 kg
高さ
36.8 in
935 mm

概要

多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、積込み、運搬、敷きならし、法面整形、排出作業に使用できます。

製品仕様 0.9 m3(1.2 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

74 in 1880 mm
質量 815.7 lb 370 kg
高さ 36.8 in 935 mm
長さ 35.6 in 903 mm
容量 1.2 yd³ 0.9 m³
ベースエッジ厚さ 0.8 in 20 mm
カッティングエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
インターフェイス形式 Atlasカプラ Atlasカプラ

0.9 m3(1.2 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  0.9 m3(1.2 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

その他のキャンペーンを見る