幅 | 80.1 in 2035.5 mm |
質量 | 864 lb 391.9 kg |
高さ | 36.2 in 920 mm |
長さ | 39 in 990 mm |
容量 | 1.3 yd³ 1 m³ |
ベースエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
重要な仕様
幅 | 80.1 in 2035.5 mm |
質量 | 864 lb 391.9 kg |
高さ | 36.2 in 920 mm |
長さ | 39 in 990 mm |
容量 | 1.3 yd³ 1 m³ |
ベースエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |