スタジオショット

ゼネラルパーパスバケット 1.0 m3(1.3 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

80.5 in
2045 mm
質量
908.1 lb
411.9 kg
高さ
36.8 in
935 mm

概要

多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、積込み、運搬、敷きならし、法面整形、排出作業に使用できます。

製品仕様 1.0 m3(1.3 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

80.5 in 2045 mm
質量 908.1 lb 411.9 kg
高さ 36.8 in 935 mm
長さ 36.3 in 921 mm
容量 1.3 yd³ 1 m³
ベースエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
カッティングエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

1.0 m3(1.3 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1.0 m3(1.3 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

その他のキャンペーンを見る