スタジオショット

ゼネラルパーパスバケット 1.3 m3(1.7 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンツース

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

81.1 in
2060 mm
質量
961.2 lb
436 kg
高さ
38.1 in
968 mm

概要

多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、積込み、運搬、敷きならし、法面整形、排出作業に使用できます。

製品仕様 1.3 m3(1.7 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンツース

81.1 in 2060 mm
質量 961.2 lb 436 kg
高さ 38.1 in 968 mm
長さ 44.7 in 1136 mm
容量 1.7 yd³ 1.3 m³
ベースエッジ厚さ 0.8 in 20 mm
インターフェイス形式 ISOカプラ ISOカプラ

1.3 m3(1.7 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンツース を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1.3 m3(1.7 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンツース

その他のキャンペーンを見る