幅 | 80.2 in 2036 mm |
質量 | 865.5 lb 392.6 kg |
高さ | 36.1 in 918 mm |
長さ | 38.2 in 970 mm |
容量 | 1.3 yd³ 1 m³ |
ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20 mm |
インターフェイス形式 | ISOカプラ ISOカプラ |
重要な仕様
幅 | 80.2 in 2036 mm |
質量 | 865.5 lb 392.6 kg |
高さ | 36.1 in 918 mm |
長さ | 38.2 in 970 mm |
容量 | 1.3 yd³ 1 m³ |
ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20 mm |
インターフェイス形式 | ISOカプラ ISOカプラ |