< 戻る

ファイナンス&保険
詳細

概要

多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、積込み、運搬、敷きならし、法面整形、排出作業に使用できます。

94.5 in 2.401 mm Less

山積容量 1291.0 lb 585.6 kg Less
バケット定格容量 (2) 39.4 in 1.0 mm Less
1.8 yd³ 1.4 m³ Less
カッティング・エッジ厚さ 0.7 in 19.0 mm Less
ベース・エッジの厚さ 0.8 in 19.05 mm Less
ワーク・ツール長さ 42.0 in 1068.0 mm Less