幅 | 81.9 in 2080 mm |
質量 | 1018.8 lb 462.1 kg |
高さ | 38.7 in 984 mm |
長さ | 42 in 1066 mm |
容量 | 1.7 yd³ 1.3 m³ |
ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20 mm |
カッティングエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
インターフェイス形式 | ISOカプラ ISOカプラ |
重要な仕様
幅 | 81.9 in 2080 mm |
質量 | 1018.8 lb 462.1 kg |
高さ | 38.7 in 984 mm |
長さ | 42 in 1066 mm |
容量 | 1.7 yd³ 1.3 m³ |
ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20 mm |
カッティングエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
インターフェイス形式 | ISOカプラ ISOカプラ |