幅 | 80.5 in 2045 mm |
質量 | 910.1 lb 412.8 kg |
高さ | 36.8 in 934 mm |
長さ | 36.2 in 920 mm |
容量 | 1.3 yd³ 1 m³ |
ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20 mm |
カッティングエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
インターフェイス形式 | ISOカプラ ISOカプラ |
重要な仕様
幅 | 80.5 in 2045 mm |
質量 | 910.1 lb 412.8 kg |
高さ | 36.8 in 934 mm |
長さ | 36.2 in 920 mm |
容量 | 1.3 yd³ 1 m³ |
ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20 mm |
カッティングエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
インターフェイス形式 | ISOカプラ ISOカプラ |