スタジオショット

ライトマテリアルバケット 1.5 m3(2.0 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

81.9 in
2080 mm
質量
1137.1 lb
515.79 kg
高さ
39.8 in
1012 mm

概要

大容量で、軽量材の取扱い作業時の生産性を向上。

製品仕様 1.5 m3(2.0 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

81.9 in 2080 mm
質量 1137.1 lb 515.79 kg
高さ 39.8 in 1012 mm
長さ 46.7 in 1185 mm
容量 2 yd³ 1.5 m³
ベースエッジ厚さ 0.8 in 20 mm
カッティングエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
インターフェイス形式 ISOカプラ ISOカプラ

1.5 m3(2.0 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1.5 m3(2.0 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

その他のキャンペーンを見る