1.3 m3(1.7 yd3),ピンオン式,ボルトオンカッティングエッジ
新品

ライトマテリアルバケット 1.3 m3(1.7 yd3),ピンオン式,ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

81.9 in
2080 mm
質量
1217 lb
552 kg
高さ
38.7 in
984 mm

概要

大容量で,軽量材の取扱い作業時の生産性を向上。

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

曲線状サイドプレート

曲線状サイドプレート

起伏の激しい路面でのトラック積込みまたは作業において,マテリアルの保持力が向上するように設計されています。
フラットアッパトルクチューブ

フラットアッパトルクチューブ

フラットアッパトルクチューブは,カッティングエッジに対して平行であり,より質の高い地上基準を実現します(これにより,他のすべてのCATローダバケットと整合します)。これによりカッティングエッジの摩耗が減少し,仕上げ整地能力が向上します。エッジ角と配置は,キャブ内から簡単に測定できます。
堅牢な設計

堅牢な設計

アッパー/ロアのトルクチューブと厚みのあるサイドウォールが,過酷な用途における強度を高め,耐久性を向上させます。
グランドエンゲージツールのオプション

グランドエンゲージツールのオプション

ボルトオンカッティングエッジ付きのバケットを提供。

製品仕様 1.3 m3(1.7 yd3),ピンオン式,ボルトオンカッティングエッジ

81.9 in 2080 mm
質量 1217 lb 552 kg
高さ 38.7 in 984 mm
長さ 43.6 in 1108 mm
容量 1.7 yd³ 1.3 m³
ベースエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

1.3 m3(1.7 yd3),ピンオン式,ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1.3 m3(1.7 yd3),ピンオン式,ボルトオンカッティングエッジ

その他のキャンペーンを見る