幅 | 81.0 in 2060.0 mm |
質量 | 1398.0 lb 634.0 kg |
高さ | 37.0 in 949.0 mm |
長さ | 36.0 in 926.0 mm |
容量 | 1.2 yd³ 0.9 m³ |
ジョー開口幅 | 24.3 in 616.0 mm |
ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20.0 mm |
カッティングエッジ厚さ | 16 16 |
インターフェイス形式 | Atlasカプラ Atlasカプラ |
Features
建設、造園、産業、解体といった用途での掘削、押土、挟み込み、後方敷き均し、法面整形、整地に最適です。
優れた保持力により、木、掘り起こした切り株、折れ枝、リサイクル用廃材、パイプなどの大型で特殊な形状をした物体をつかむことができ、機械の汎用性を高めています。
バケットクラムのジョー開口幅により、バケットを押土ブレードとしても使用できます。
のこぎり状のクラムサイドエッジにより、表面のマテリアル保持力が高くなっています。
ボルトオンカッティングエッジ、ボルトオンツース付きのベースバケットも提供。