幅 | 27.6 in 700 mm |
容量 | 3.9 ft³ 111 l |
質量 | 169.8 lb 77 kg |
ベースエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
チップ半径 | 25.2 in 641 mm |
インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
柔らかい、または固さが中程度の地面の掘削に最適のバケットです。
幅 | 27.6 in 700 mm |
容量 | 3.9 ft³ 111 l |
質量 | 169.8 lb 77 kg |
ベースエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
チップ半径 | 25.2 in 641 mm |
インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |