Digging Buckets-Mini Excavators

711 mm (28 in)

30.0 in
750.0 mm
山積容量
257.0 lb
117.0 kg

製品仕様 711 mm (28 in)

711 mm (28 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  711 mm (28 in)

その他のキャンペーンを見る
warning

Internet Explorerユーザーは、サイトの特定の機能で問題が発生する場合があります。
Cat.comを完全に使用するには、現在のバージョンの代替ブラウザー(つまり、Google Chrome、Microsoft Edge、Mozilla Firefox)をお試しください。