1,200 mm(48 in)ワイドチップ

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細

概要

標準デューティバケットは、土やローム、土と細かい砂利が混ざった土砂の掘削に最適のバケットです。 Caterpillarが設計、製造した315、316、318油圧ショベルをさらに有効に活用できるとともに、平坦な面に仕上げます。

48.0 in 1200.0 mm Less
容量 1.4 yd³ 1.07 m³ Less
ツース数 7.0 7.0 Less
ツース型式 K80 K80 Less
運転質量 1543.0 lb 700.0 kg Less

作業時間の短縮

誤ったバケットを使用すると、生産性を大きく損なうことになります。 貫通力と搬送力が高く、短時間で埋戻し、こぼれを抑えるよう設計したバケットを使うと、掘削、埋戻し、積込みに要する時間を短縮できます。

スムーズな操作

正確な掘削。 開始時から滑らかに仕上げて、手直し時間を短縮するだけでなく、燃料コストも節減します。

スマートに作業、燃料節約を実現

適切なバケットを使用すると、燃料消費量を節約して、お使いの油圧ショベルの出力で最高の性能を実現します。 コストと燃料の節減を実現する小型油圧ショベルのバケットソリューションの提案は、Catディーラにお任せください。

長期的な価値

お使いのCat製品は、お客様のご期待通り、長期間性能を発揮します。 製品に装着するバケットもその例外ではありません。 各種Catバケットは、長い耐用期間を達成するよう設計されています -- 新製品はもちろん、再生キットをご利用いただければ、お使いのバケットを新品同様の性能にすばやく戻すことができます。 Cat製品は長期間お使いいただけます。

万全のバケットサポート

Catディーラのグローバルネットワークを通じて、お使いの油圧ショベルのサポートやサービスにとどまらず、バケットの摩耗部品やツースの交換まで、必要に応じて対応するため、どの現場でも、自信を持って作業いただけます。 このようなサポートを提供できるメーカーは他にありません。