1,500 mm(60 in)高容量

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

このバケットは、土やローム、土と細かい砂利が混ざった土砂の作業に最適です。 標準デューティバケットは、345または349油圧ショベル専用の上、1回の積込み容量を高めることにより、ベンチ式積込み、溝堀り、掘削用途に最適に設計されています。

60.0 in 1500.0 mm Less
容量 3.13 yd³ 2.39 m³ Less
ツース数 6.0 6.0 Less
ツース型式 K100 K100 Less
運転質量 4125.0 lb 1871.0 kg Less

土砂以外の運搬にも対応

リフティングアイ統合のバケットで作業性が高まります。 掘る。 敷きならす。 満杯にする。 このすべてがバケットを取り外さずに実行できます。 設備工事の時間が短縮されます。

スマートに作業、燃料節約を実現

適切なバケットを使用すると、燃料消費量を節約して、お使いの油圧ショベルの出力で最高の性能を実現します。 コストと燃料の節減を実現する小型油圧ショベルのバケットソリューションの提案は、Catディーラにお任せください。

長期的な価値

お使いのCat製品は、お客様のご期待通り、長期間性能を発揮します。 製品に装着するバケットもその例外ではありません。 各種Catバケットは、長い耐用期間を達成するよう設計されています -- 新製品はもちろん、再生キットをご利用いただければ、お使いのバケットを新品同様の性能にすばやく戻すことができます。 Cat製品は長期間お使いいただけます。

万全のバケットサポート

Catディーラのグローバルネットワークを通じて、お使いの油圧ショベルのサポートやサービスにとどまらず、バケットの摩耗部品やツースの交換まで必要に応じて対応するため、どの現場でも自信を持って作業いただけます。 このようなサポートを提供できるメーカーは他にありません。