標準デューティバケット

標準デューティバケット800 mm(32 in)

32.0 in
800.0 mm
山積容量
868.0 lb
394.0 kg
カプラインターフェイス
ピンオンとして使用またはCatピングラバカプラで装着
ピンオンとして使用またはCatピングラバカプラで装着

製品仕様 標準デューティバケット800 mm(32 in)

標準デューティバケット800 mm(32 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

全体仕様、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。また、すぐにアクセスする場合は、このフォーこのフォームをスキップする.


互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • Cat PL161アタッチメントロケータ

    Cat® PL161は、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。 PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

Cat® PL161は、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。 PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

次について現在提供中のキャンペーンを確認  標準デューティバケット800 mm(32 in)

その他のキャンペーンを見る