標準デューティバケット

標準デューティバケット900 mm(35 in)

35.0 in
900.0 mm
山積容量
925.0 lb
420.0 kg
カプラインターフェイス
ピンオンとして使用またはCatピングラバカプラで装着
ピンオンとして使用またはCatピングラバカプラで装着

製品仕様 標準デューティバケット900 mm(35 in)

標準デューティバケット900 mm(35 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

全体仕様、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。また、すぐにアクセスする場合は、このフォームをスキップすることができます。


次について現在提供中のキャンペーンを確認  標準デューティバケット900 mm(35 in)

その他のキャンペーンを見る
warning

Internet Explorerユーザーは、サイトの特定の機能で問題が発生する場合があります。
Cat.comを完全に使用するには、現在のバージョンの代替ブラウザー(つまり、Google Chrome、Microsoft Edge、Mozilla Firefox)をお試しください。