標準デューティバケット

標準デューティバケット1,150 mm(45 in):425-1780

45.0 in
1150.0 mm
容量
1.31 yd³
1.0 m³
質量
1660.0 lb
753.0 kg

製品仕様 標準デューティバケット1,150 mm(45 in):425-1780

標準デューティバケット1,150 mm(45 in):425-1780 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  標準デューティバケット1,150 mm(45 in):425-1780

その他のキャンペーンを見る