幅 | 35 in 900 mm |
容量 | 0.68 yd³ 0.52 m³ |
質量 | 858 lb 389 kg |
インターフェイス | ピンオンとして使用またはCatピングラバカプラで装着 ピンオンとして使用またはCatピングラバカプラで装着 |
アダプタ数量 | 5 5 |
アダプタサイズ | Cat Advansys 70 Cat Advansys 70 |
エッジタイプ | ストレート ストレート |
標準デューティバケット900 mm(35 in): 571-2948
Cat®バケットは単なる追加アクセサリではなく、Cat車両の性能を拡張するアタッチメントです。各バケットは当社の油圧ショベルに対して最適に設計されているため、燃料効率や車両状態を損なうことなく積載作業を行うことができます。スピーディな盛土と積載物の保持が可能で、お客様の用途に応えます。
幅 | 35 in 900 mm |
容量 | 0.68 yd³ 0.52 m³ |
質量 | 858 lb 389 kg |
インターフェイス | ピンオンとして使用またはCatピングラバカプラで装着 ピンオンとして使用またはCatピングラバカプラで装着 |
アダプタ数量 | 5 5 |
アダプタサイズ | Cat Advansys 70 Cat Advansys 70 |
エッジタイプ | ストレート ストレート |