幅 | 70.9 in 1800 mm |
容量 | 24 ft³ 680 l |
質量 | 937 lb 425 kg |
ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20 mm |
チップ半径 | 36.4 in 924 mm |
インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
溝の掃除、傾斜付け、整地およびその他の仕上げ作業に使用します。
幅 | 70.9 in 1800 mm |
容量 | 24 ft³ 680 l |
質量 | 937 lb 425 kg |
ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20 mm |
チップ半径 | 36.4 in 924 mm |
インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |