幅 | 18 in 457 mm |
容量 | 6.4 ft³ 180 l |
質量 | 447.5 lb 203 kg |
ベースエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
チップ半径 | 43.6 in 1108 mm |
インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
多様な用途において最高の性能と価値が得られるよう設計された、非常に強度の高いバケットです。
幅 | 18 in 457 mm |
容量 | 6.4 ft³ 180 l |
質量 | 447.5 lb 203 kg |
ベースエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
チップ半径 | 43.6 in 1108 mm |
インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |