幅 | 36 in 914 mm |
容量 | 15.9 ft³ 450 l |
質量 | 663.6 lb 301 kg |
ベースエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
チップ半径 | 43.6 in 1108 mm |
インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
多様な用途において最高の性能と価値が得られるよう設計された、非常に強度の高いバケットです。
幅 | 36 in 914 mm |
容量 | 15.9 ft³ 450 l |
質量 | 663.6 lb 301 kg |
ベースエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
チップ半径 | 43.6 in 1108 mm |
インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |