ユーティリティデューティバケット

強化型掘削バケット900 mm(35 in):487-4261

35.0 in
900.0 mm
容量
0.68 yd³
0.52 m³
質量
930.0 lb
422.0 kg

製品仕様 強化型掘削バケット900 mm(35 in):487-4261

強化型掘削バケット900 mm(35 in):487-4261 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

全体仕様、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。また、すぐにアクセスする場合は、このフォームをスキップすることができます。


次について現在提供中のキャンペーンを確認  強化型掘削バケット900 mm(35 in):487-4261

その他のキャンペーンを見る