ヘビーデューティバケット

強化型掘削バケット1,450 mm(57 in): 528-4578

57.0 in
1450.0 mm
容量
1.83 yd³
1.4 m³
質量
3448.0 lb
1564.0 kg

製品仕様 強化型掘削バケット1,450 mm(57 in): 528-4578

強化型掘削バケット1,450 mm(57 in): 528-4578 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  強化型掘削バケット1,450 mm(57 in): 528-4578

その他のキャンペーンを見る