ヘビーデューティバケット

強化型掘削バケット1,500 mm(59 in): 528-4579

59.0 in
1500.0 mm
容量
1.96 yd³
1.5 m³
質量
3558.0 lb
1614.0 kg

製品仕様 強化型掘削バケット1,500 mm(59 in): 528-4579

強化型掘削バケット1,500 mm(59 in): 528-4579 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  強化型掘削バケット1,500 mm(59 in): 528-4579

その他のキャンペーンを見る