1,200 mm(47 in),360 L(12.7 ft3),ピンオン式(ピングラバ),60 mm(2.4 in)

チルト機能ディッチクリーニングバケット - ミニ油圧ショベル 1,200 mm(47 in),360 L(12.7 ft3),ピンオン式(ピングラバ),60 mm(2.4 in)

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

47.2 in
1200 mm
容量
12.7 ft³
360 l
質量
1086.9 lb
493 kg

概要

溝の清掃,スロープ形成,法面整形,その他の仕上げ作業に適しています。

製品仕様 1,200 mm(47 in),360 L(12.7 ft3),ピンオン式(ピングラバ),60 mm(2.4 in)

47.2 in 1200 mm
容量 12.7 ft³ 360 l
質量 1086.9 lb 493 kg
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
カッティングエッジ厚さ 1 in 25 mm
チップ半径 43.8 in 1112 mm
必要な油圧システム 第1補助 第1補助
インターフェイス形式 ピンオン(ピングラバ) ピンオン(ピングラバ)

1,200 mm(47 in),360 L(12.7 ft3),ピンオン式(ピングラバ),60 mm(2.4 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1,200 mm(47 in),360 L(12.7 ft3),ピンオン式(ピングラバ),60 mm(2.4 in)

その他のキャンペーンを見る