幅 | 63 in 1600 mm |
容量 | 9.9 ft³ 280.29 l |
質量 | 552.3 lb 250.5 kg |
ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20 mm |
チップ半径 | 31.5 in 800 mm |
インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
重要な仕様
幅 | 63 in 1600 mm |
容量 | 9.9 ft³ 280.29 l |
質量 | 552.3 lb 250.5 kg |
ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20 mm |
チップ半径 | 31.5 in 800 mm |
インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |